Артикул 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

K

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За метрична ISO-резба

Материал

  • HSS, TiAlN-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.