Stavka 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

K

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Pogodno

Specijalne, super i legure titana

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Za metričke ISO navoje

Materijal

  • HSS, TiAlN presvlaka