Vare 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS, TiAlN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.