Artikelen 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS, met TiAIN coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.