Izdelek 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS, TiAlN-prevleka