Artykuły 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Optymalny

Stal nierdzewna

K

Optymalny

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Optymalny

Stal nierdzewna

Optymalny

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS, z powłoką TiAlN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.