Položek 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Perfektně se hodí

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • Rychlořezná ocel HSS, s povrchovou úpravou TiAIN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.