Artikel 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS, TiAlN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.