WZG 342217
HSS-E kierretappi metrinen hieno keskisyvennystä varten
Artikkelit 11
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Kaltevuus
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 342217/ 6x0,75
|
|
80
|
8
|
4.5
|
5.2
|
0.75
|
3
|
3.4
|
M 6
|
|
WZG 342217/ 8x0,75
|
|
80
|
8
|
6
|
7.2
|
0.75
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 342217/ 8x1
|
|
90
|
11
|
6
|
7
|
1
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 342217/10x1
|
|
90
|
11
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 342217/10x1,25
|
|
100
|
14
|
7
|
8.8
|
1.25
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 342217/12x1
|
|
100
|
11
|
9
|
11
|
1
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/12x1,25
|
|
100
|
16
|
9
|
10.8
|
1.25
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/12x1,5
|
|
100
|
16
|
9
|
10.5
|
1.5
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/14x1,5
|
|
100
|
15
|
11
|
12.5
|
1.5
|
3
|
9
|
M14
|
|
WZG 342217/16x1,5
|
|
100
|
15
|
12
|
14.5
|
1.5
|
4
|
9
|
M16
|
|
WZG 342217/18x1,5
|
|
110
|
16
|
14
|
16.5
|
1.5
|
4
|
11
|
M18
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Metrisille ISO-kierteille
Materiaali
- HSS, TiAlN-pinnoitettu
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme