Artigos 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS, com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.