商品 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS, TiAlN coated