Árucikk 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Metrikus ISO menethez

Anyag

  • HSS, TiAlN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.