Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Bouteille

Détails

Description du produit

Adhésif à composant unique pour application universelle pour le collage de quasiment tous les matériaux. L'adhésif instantané sans solvants fixe les parties à coller en quelques secondes, durcit très vite pour former une jonction très forte et résistante aux températures.

Avantages

  • Application universelle pour de nombreux matériaux
  • Collage haute résistance et résistante aux températures
  • Résistant contre les influences chimiques
  • Durcissement très rapide

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
120 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Cyanoacrylate éthylique
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.1 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN EN 524
Jeu diamétral maximal
Valeur:
0.05 mm
Méthode d’essai:
     
Viscosité
Valeur:
100 mPas/thix
Méthode d’essai:
Brookfield (25 °C)
Résistance à la traction
Valeur:
15-25 N/mm²
Méthode d’essai:
sur acier, humidité ambiante de 40 à 60%
Résistance finale après
Valeur:
20 h
Méthode d’essai:
sur acier, humidité ambiante de 40 à 60%
Serrage à main après
Valeur:
8-20 s
Méthode d’essai:
sur acier, humidité ambiante de 40 à 60%
Résistance fonctionnelle après
Valeur:
30 min
Méthode d’essai:
sur acier, humidité ambiante de 40 à 60%

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VBC 4M01/ 1/ 20 Adhésif instantané universel Image du produit

VBC 4M01/ 1/ 20

Adhésif instantané universel

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.