Articles 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Pour filetages métriques ISO

Matériau

  • HSS-E (5% Co), avec revêtement TiN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.