Artikkelit 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Helpottaa jigien ja koneruuvipenkkien asemoimisen työkalukoneiden pöytäuriin sekä lyhentää keskittymisaikoja
  • Sylinteripään upotusruuvi T-uramutterin ruuvaamista varten DIN 84:n tai ISO 4762:n mukaisilla ruuveilla
  • T-uramutterien vaihtaminen mahdollistaa työskentelyn koneissa erilaisilla uraleveyksillä
  • Kaikkia T-uramuttereita puristimille b18:lla voidaan käyttää HWS 180 -kiinnityskiskon kanssa

Materiaali

  • C15 hiiletyskarkaistu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.