Artikkelit 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tarkkuus -+4% skaalan arvosta (väännön suuntaan)
  • Tarkka ja helppo asetus tiheän momenttiasteikon ansiosta
  • Kuuluva ja tuntuva vapautus kun haluttu momentti on saavutettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.