Artikkelit 6

ADP
l
Setin sisältö
HWS 1809/ 300
300
2 kpl. olkapultteja & 3 kpl. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 400
400
2 kpl. olkapultteja & 4 kpl. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 500
500
2 kpl. olkapultteja & 5 kpl. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 600
600
2 kpl. olkapultteja & 6 kpl. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 700
700
2 kpl. olkapultteja & 7 kpl. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 800
800
2 kpl. olkapultteja & 9 kpl. DIN 912 M12x45

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kiinnityskiskojen kiinnittämiseen erilaisiin konealustoihin
  • M12 x 45 ruuvit DIN 912:n mukaan
  • Olkapultit M12 x 45
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.