Artikkelit 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341337/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341337/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341337/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341337/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341337/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341337/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341337/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille

Materiaali

  • HSS-E-PM, TiAIN-pinnoitettu + liukukerros
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.