Artikkelit 2

ADP
Liitäntä
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Paineen ja jännityksen minimipituuskompensaatio vaimennuselementillä
  • Mahdollistaa kierretapin/-muodostajan eliniän pidentämisen jopa 300 %
  • Balluffchip-porauksella

Käyttö

  • Kierteen leikkaamiseen työstökoneissa, joissa on synkroniset karat
  • Kompensoi kierretapin ja synkronisen karan nousun eroa sekä kierreporan nousutoleranssia
  • Kierteitystyökalujen turvalliseen kiinnitykseen pikavaihtoterissä (HWZ 9792) ER-kiristysholkille kierreporausta varten (HWZ 9090)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.