Interruptores de fin de carrera

20 producto(s) encontrado(s)
20 producto(s) encontrado(s)
E 6500 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65005 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 6504 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6505 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 65055 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6509 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6571 Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
2 artículo(s)
E 6572 Enchufe ciego, M16, de 3 polos
Enchufe ciego, M16, de 3 polos
1 artículo(s)
E 6585 Luz de control para interruptores de fin de carrera
Luz de control para interruptores de fin de carrera
2 artículo(s)
E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
Interruptor de fin de carrera pequeño
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6524 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
2 artículo(s)
E 6524 HT Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
1 artículo(s)
E 65241 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
1 artículo(s)
E 6525 Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
3 artículo(s)
E 6526 Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
3 artículo(s)
Mostrando 20 de los 20 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.