Componentes eléctricos

Descubra nuestra gama de componentes eléctricos, en la que encontrará conectores industriales que admiten muchas combinaciones diferentes y los cables correspondientes. También contamos con una amplia selección de interruptores de proximidad y de fin de carrera, así como de sensores magnéticos, de temperatura y de presión. Con nuestros accesorios su molde, matriz, máquina o utillaje estará perfectamente equipado para garantizar una producción fiable.

116 producto(s) encontrado(s)
116 producto(s) encontrado(s)
E 2700 Inserto hembra con conexión roscada
Inserto hembra con conexión roscada
9 artículo(s)
E 2702 Inserto macho con conexión roscada
Inserto macho con conexión roscada
9 artículo(s)
E 2710 Caja de enchufe con dos sujeciones transversales
Caja de enchufe con dos sujeciones transversales
4 artículo(s)
E 2711 Caja tipo zócalo con dos sujeciones transversales
Caja tipo zócalo con dos sujeciones transversales
7 artículo(s)
E 2712 Caja de enchufe con sujeción longitudinal
Caja de enchufe con sujeción longitudinal
8 artículo(s)
E 2713 Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal
Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal
10 artículo(s)
E 2714 Caja de enchufe para sujeción transversal, con tapa
Caja de enchufe para sujeción transversal, con tapa
4 artículo(s)
E 2715 Caja tipo zócalo para sujeción transversal, con tapa
Caja tipo zócalo para sujeción transversal, con tapa
4 artículo(s)
E 2716 Caja de enchufe con sujeción longitudinal y tapa
Caja de enchufe con sujeción longitudinal y tapa
8 artículo(s)
E 2717 Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal y tapa
Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal y tapa
8 artículo(s)
E 2744 Tapa para caja de conectores
Tapa para caja de conectores
2 artículo(s)
E 2720 Caja de conexión para sujeción transversal
Caja de conexión para sujeción transversal
4 artículo(s)
E 2722 Caja de conexión para sujeción longitudinal
Caja de conexión para sujeción longitudinal
8 artículo(s)
E 2730 Carcasa para cables, tapa con abertura
Carcasa para cables, tapa con abertura
18 artículo(s)
E 2732 Carcasa para cables
Carcasa para cables
8 artículo(s)
E 2735 Accesorio para montaje de carcasa para cables
Accesorio para montaje de carcasa para cables
7 artículo(s)
E 2740 Tapón ciego para caja de enchufe hembra
Tapón ciego para caja de enchufe hembra
3 artículo(s)
E 27405 Racor de reducción
Racor de reducción
2 artículo(s)
E 27421 Racor roscado para cables
Racor roscado para cables
6 artículo(s)
E 2750 Cable de alimentación
Cable de alimentación
2 artículo(s)
E 2751 Cable para termopar
Cable para termopar
2 artículo(s)
E 2752 Cable combinado potencia/termopar
Cable combinado potencia/termopar
8 artículo(s)
E 2765 Sujetacables
Sujetacables
7 artículo(s)
E 6500 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65005 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 6504 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6505 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 65055 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6509 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6571 Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
2 artículo(s)
E 6572 Enchufe ciego, M16, de 3 polos
Enchufe ciego, M16, de 3 polos
1 artículo(s)
E 6585 Luz de control para interruptores de fin de carrera
Luz de control para interruptores de fin de carrera
2 artículo(s)
E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
Interruptor de fin de carrera pequeño
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6524 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
2 artículo(s)
E 6524 HT Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
1 artículo(s)
E 65241 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
1 artículo(s)
E 6525 Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
3 artículo(s)
E 6526 Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
3 artículo(s)
E 6540 Sensor analógico inductivo
Sensor analógico inductivo
2 artículo(s)
E 6541 Controlador analógico
Controlador analógico
1 artículo(s)
E 6550 Interruptor de proximidad con conector
Interruptor de proximidad con conector
2 artículo(s)
E 65505 Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6551 Interruptor de proximidad con cable
Interruptor de proximidad con cable
1 artículo(s)
E 65511 Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
2 artículo(s)
E 65512 Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
1 artículo(s)
Mostrando 50 de los 116 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.