Artículos 1

ADP
Tipo
l
V 20853/E
Alicates para electricistas
200

Detalles

Descripción del producto

  • Para pelar cables hilos finos y conductores rígidos con aislamiento de PVC de 0,14–10 mm²
  • Para cortar hilos finos con aislamiento de PVC de 0,14–10 mm²
  • Longitud de pelado regulable de 3–21 mm

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 20853/E Alicates pelacables Imagen del producto

V 20853/E

Alicates pelacables

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.