Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
V 20857/EZ-Set-1
Accesorios para electricistas
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Detalles

Descripción del producto

  • Práctica caja transparente
  • Tapa giratoria con abertura para sacar las punteras de una en una
  • Superficie de crimpado de 0,08–16 mm²

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

Contenido del juego

  • 0,50 mm² – 50 pzas.
  • 0,75 mm² – 100 pzas.
  • 1,00 mm² – 100 pzas.
  • 1,50 mm² – 100 pzas.
  • 2,50 mm² – 50 pzas.
V 20857/EZ-Set-1 Punteras para cable Imagen del producto

V 20857/EZ-Set-1

Punteras para cable

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.