Artículos 1

ADP
Tipo
l
V 20854/E
Alicates para electricistas
220

Detalles

Descripción del producto

  • Para punteras para cable con y sin collarín aislante conforme a DIN 46228 / EN 50027
  • Superficie de crimpado de 0,08–16 mm²
  • Crimpado completo gracias al mecanismo de bloqueo integrado (desbloqueable)
  • De acero especial de alta resistencia
  • Para punteras para cable V 20857

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 20854/E Crimpadora Imagen del producto

V 20854/E

Crimpadora

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.