RH 1000
Regulador de cámara caliente
Artículos 41
| |
ADP
|
N.º de zonas
|
Asignación de pines
|
Número de contactos / conector
|
Alimentación CEE
[A]
|
Potencia máxima
[kW]
|
L
|
B
|
H
|
Peso
[kg]
|
Entradas/salidas digitales
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
|
|
6
|
MEU
|
16BQ/ -
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
|
|
6
|
MEU
|
24BQ/ -
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
|
|
12
|
MEU
|
16BQ/ -
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
|
|
12
|
MEU
|
24BQ/ -
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
|
|
18
|
MEU
|
16BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
18
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
24
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
24
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
30
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
30
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
36
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
32
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
42
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
32
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
48
|
MEU
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
34
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
|
|
6
|
121
|
16BQ/ -
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
|
|
6
|
121
|
24BQ/ -
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
|
|
12
|
121
|
16BQ/ -
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
|
|
12
|
121
|
24BQ/ -
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
|
|
18
|
121
|
16BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
18
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
|
|
24
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
24
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
30
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
30
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
36
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
32
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
42
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
35
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
|
|
48
|
121
|
24BQ/ -
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
34
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
|
|
6
|
522
|
16BQ/16BQ
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
|
|
6
|
522
|
24BQ/24BQ
|
16
|
11
|
260
|
390
|
400
|
21
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
|
|
12
|
522
|
16BQ/16BQ
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
|
|
12
|
522
|
24BQ/24BQ
|
32
|
22
|
260
|
390
|
400
|
22
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
|
|
18
|
522
|
16BQ/16BQ
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
|
|
18
|
522
|
24BQ/24BQ
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
23
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
|
|
24
|
522
|
24BQ/24BQ
|
63
|
43
|
260
|
390
|
400
|
24
|
2 / 1
|
|
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
|
|
30
|
522
|
24BQ/24BQ
|
63
|
43
|
450
|
390
|
400
|
30
|
2 / 1
|
Detalles
Descripción del producto
- Máxima seguridad en el proceso y control fiable de la temperatura gracias a componentes de hardware y software de última generación
- Manejo ergonómico e intuitivo mediante la pantalla táctil «Multitouch»
- Diseño compacto para ocupar el menor espacio posible
- Funciones de alta gama como regulación inteligente de la corriente, Mold-Check, etc.
Documentos
Ficha técnica RH 1000
pdf
Information pin assignments
pdf
User manual profiTEMP+
pdf
Brief user manual profiTEMP+
pdf
User manual profiTEMP+ Parameter
pdf
Declaration of Conformity profiTEMP+
pdf
Brochure profiTEMP+
pdf
Brochure hot runner control
pdf
Brief instruction TEMPSoft2
pdf
Service manual profiTEMP+
pdf
Data sheet profiTEMP+
pdf
Operating instructions flexotempMANAGER
pdf
Protocol description Ethernet Binary
pdf
Protocol description Modbus TCP
pdf
Accesorios
Resumen de sus principales ventajas
- Asistente de configuración: permite una puesta en marcha rápida e intuitiva de nuevos moldes mediante ajustes guiados.
- Regulación automática de alta precisión: utiliza algoritmos de aprendizaje automático para garantizar la calidad óptima de las piezas, incluso en aplicaciones exigentes.
- Comprobación de moldes (MoldCheck) inteligente: aumenta la fiabilidad de funcionamiento gracias a la detección precoz de errores de cableado en los circuitos de resistencias y termopares.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora