Artículos 22

ADP
Grano [µm]
Contenido
Color
V 76902/ 0,25/ 5
0.25
5 g
plateado
V 76902/ 0,5 / 5
0.5
5 g
gris
V 76902/ 1 / 5
1
5 g
Blanco
V 76902/ 3 / 5
3
5 g
Amarillo
V 76902/ 6 / 5
6
5 g
Naranja
V 76902/ 9 / 5
9
5 g
Verde
V 76902/13 / 5
13
5 g
Rosa
V 76902/17 / 5
17
5 g
verde oscuro
V 76902/25 / 5
25
5 g
marrón
V 76902/35 / 5
35
5 g
Rojo
V 76902/50 / 5
50
5 g
Violeta
V 76902/ 0,25/20
0.25
20 g
plateado
V 76902/ 0,5 /20
0.5
20 g
gris
V 76902/ 1 /20
1
20 g
Blanco
V 76902/ 3 /20
3
20 g
Amarillo
V 76902/ 6 /20
6
20 g
Naranja
V 76902/ 9 /20
9
20 g
Verde
V 76902/13 /20
13
20 g
Rosa
V 76902/17 /20
17
20 g
verde oscuro
V 76902/25 /20
25
20 g
marrón
V 76902/35 /20
35
20 g
Rojo
V 76902/50 /20
50
20 g
Violeta

Detalles

Descripción del producto

  • Alta concentración de grano sintético
  • Teñida con colorante apto para uso alimentario
  • Resistente al calor, de consistencia muy cremosa
  • Soluble en aceite y en agua
  • Sin silicona
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.