Artículos 12

ADP
d1
l1
d3
Variante
l
Unid./unid. embalaje
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
blando H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
medio H25
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
blando H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
medio H25
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
blando H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
medio H25
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
blando H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
medio H25
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
blando H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
medio H25
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
blando H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
medio H25
40
10

Detalles

Descripción del producto

  • Fieltro en forma de abanico
  • Se adapta a la superficie
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.