Artikelen 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gew. [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Details

Productbeschrijving

  • Hoogste nauwkeurigheid door Absolut-meetsysteem
  • Eenvoudige berekeningen met de formule A*x (x = spindelweg)
  • Display 330° draaibaar
  • Weergave tolerantieveld

Leveringsomvang

  • Fabriekscertificaat en batterij (SR44)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MUD 22022/12,7 Digitale meetklok, 0,01 met berekeningsfunctie Product afbeelding

MUD 22022/12,7

Digitale meetklok, 0,01 met berekeningsfunctie

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.