Articles 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Poids [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Détails

Description du produit

  • Précision maximale par système de mesure absolu
  • Calcul simple avec la formule A*x (x = course de tige)
  • Écran pivotant sur 330°
  • Représentation du champ de tolérance

Contenu de la livraison

  • certificat d'usine et batterie (SR44)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MUD 22022/12,7 Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul Image du produit

MUD 22022/12,7

Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.