Položek 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Hmotnost [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nejvyšší přesnost díky měřícímu systému Absolut
  • Jednoduchý výpočet podle vzorce A*x (x = dráha vřetena)
  • Otočný displey 330°
  • Ukazatel tolerancniho pole

Rozsah dodávky

  • Výrobní certifikát a baterie (SR44)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MUD 22022/12,7 Digitální úchylkoměr, 0.01, s výpočtovou funkcí Jednotlivý obrázek produktu

MUD 22022/12,7

Digitální úchylkoměr, 0.01, s výpočtovou funkcí

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.