Είδος 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Βάρος [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ακρίβεια χάρη στο σύστημα απόλυτης μέτρησης
  • Απλοί υπολογισμοί με τον τύπο A*x (x = Άξονας)
  • Περιστρεφόμενη οθόνη κατά 330°
  • Αναπαράσταση ανοχής

Πεδίο παράδοσης

  • Πιστοποιητικό εργοστασίου και μπαταρία (SR44)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MUD 22022/12,7 Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01, με λειτουργία υπολογισμού Εικόνα προϊόντος

MUD 22022/12,7

Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01, με λειτουργία υπολογισμού

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.