Izdelek 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Navoj [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Velika preziznost z absolutnim merilnim sistemom
  • Enostavno preračunavanje z formulo A*x (x = hod vretena)
  • Vrtljiv zaslon za 330°
  • Prikaz tolerančnega polja

Obseg dobave

  • Tovarniški certifikat in baterija (SR44)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MUD 22022/12,7 Digitalna merilna ura, 0.01 z funkcijo preračunavanja Posamična slika izdelka

MUD 22022/12,7

Digitalna merilna ura, 0.01 z funkcijo preračunavanja

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge