Stavka 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Tež. [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Detalji

Opis proizvoda

  • Kontinualna preciznost kroz Absolute merni sistem
  • Jednostavno izračunavanje pomoću formule Ax (x=put vretena)
  • Rotirajući displej 330°
  • Prikaz polja tolerancija

Uključeno u isporuci

  • Certifikat o kontroli i baterija (SR44)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MUD 22022/12,7 Komparater (digitalni), 0.01, sa podešavanjem funkcija Pojedinačna slika proizvoda

MUD 22022/12,7

Komparater (digitalni), 0.01, sa podešavanjem funkcija

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha