Artikel 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Gew. [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Präzision durch Absolut-Messsystem
  • Einfache Berechnungen mit der Formel A*x (x = Spindelweg)
  • Display um 330° drehbar
  • Toleranzfelddarstellung

Lieferumfang

  • Werkszertifikat und Batterie (SR44)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MUD 22022/12,7 Digitale Messuhr, 0.01 mit Berechnungsfunktion Produkt Einzelbild

MUD 22022/12,7

Digitale Messuhr, 0.01 mit Berechnungsfunktion

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.