Artykuły 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Waga [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Szczegóły

Opis produktu

  • Najwyższa precyzja dzięki najdokładniejszym urządzeniom pomiarowym
  • Proste obliczenia wg wzoru A*x (x = ruch wrzeciona)
  • Wyświetlacz obrotowy 330°
  • Prezentacja pola tolerancji

Zakres dostawy

  • Certyfikat fabryczny i bateria (SR44)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MUD 22022/12,7 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 z funkcją obliczania Zdjęcie pojedyncze produktu

MUD 22022/12,7

Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 z funkcją obliczania

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.