Artigos 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Detalhes

Descrição do produto

  • Máxima precisão devido ao sistema de medição absolute
  • Cálculo fácil com a fórmula A*x (x = curso do fuso)
  • Mostrador rotativo 330º
  • Apresentação do campo de tolerância

Âmbito de entrega

  • Certificado de calibração e uma bateria (SR44)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MUD 22022/12,7 Comparador digital 0,01 com função de cálculo Imagem única do produto

MUD 22022/12,7

Comparador digital 0,01 com função de cálculo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.