商品 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
重量 [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

详情

产品描述

  • Ultimate precision through Absolute Measuring System
  • Easy calculation with the formula A*x (x = spindle path)
  • Display 330° rotatable
  • Tolerance field presentation

Scope of delivery

  • Certificate of calibration and a battery (SR44)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MUD 22022/12,7 数显百分表0.01,带计算功能 产品单个图像

MUD 22022/12,7

数显百分表0.01,带计算功能

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。