Artikel 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Vikt [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta precision genom Absolut-mätsystem
  • Enkel beräkning med formeln A*x (x = spindelväg)
  • Display vridbar om 330°
  • Toleransrepresentation

Leveransomfattning

  • Fabrikscertifikat och batteri (SR44)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUD 22022/12,7 Digitalt mätur, 0.01 med beräkningsfunktion Enskild produktbild

MUD 22022/12,7

Digitalt mätur, 0.01 med beräkningsfunktion

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.