Артикул 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
тегло [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Детайли

Описание на продукта

  • Висока прецизност благодарение на абсолютната измервателна система
  • Лесни изчисления с формулата А*х (x = ход на шпиндела)
  • Дисплей въртящ се на 330°
  • Визуализация на допусковото поле

Доставката включва

  • Сертификат и батерия (SR44)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MUD 22022/12,7 Дигитален индикаторен часовник, 0.01 с функция за изчисление Единично изображение на продукта

MUD 22022/12,7

Дигитален индикаторен часовник, 0.01 с функция за изчисление

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.