Ürünler 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Ağırlık [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

detaylar

Ürün açıklaması

  • Ultimate precision through Absolute Measuring System
  • Easy calculation with the formula A*x (x = spindle path)
  • Display 330° rotatable
  • Tolerance field presentation

Scope of delivery

  • Certificate of calibration and a battery (SR44)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MUD 22022/12,7 Dijital Komparatör, 0.01 mikron, hesaplama fonksiyonlu Ürün tek görseli

MUD 22022/12,7

Dijital Komparatör, 0.01 mikron, hesaplama fonksiyonlu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.