Είδος 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
1.8
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO

Υλικό

  • HSS-E(5% Co), επικάλυψη TiN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.