Είδος 6

ADP
l
l1
d3
d5
P
SW
d
WZG 341235/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
2.7
M 3
WZG 341235/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3.4
M 4
WZG 341235/ 5
70
14
6
4.2
0.8
4.9
M 5
WZG 341235/ 6
80
16
6
5
1
4.9
M 6
WZG 341235/ 8
90
17
8
6.8
1.25
6.2
M 8
WZG 341235/10
100
20
10
8.5
1.5
8
M10

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO

Υλικό

  • HSS-E(5% Co), επικάλυψη TiN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.