Είδος 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα ακριβείας κατά ISO

Υλικό

  • HSS-E(5% Co), επικάλυψη TiN

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

WZG 34223/10x1 Κολαούζο HSS - E, ψίλο μετρικό για διαμπερή οπή Εικόνα προϊόντος

WZG 34223/10x1

Κολαούζο HSS - E, ψίλο μετρικό για διαμπερή οπή

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Εικονίδιο υπολογιστή-στοιχείων δεδομένων Μετάβαση στον υπολογιστή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.