Είδος 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Ακατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO

Υλικό

  • HSS-E(5% Co), επικάλυψη TiN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.