Artikel 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Typ
Stk./VPE
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Typ A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Typ B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Typ B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Typ B
10

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 120 °C

Material

  • PA 66
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.