Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Sprühbare Tuschierpaste zum schnellen und exakten Abstimmen von Trenn- und Dichtflächen im Werkzeug- und Formenbau.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis zu 200 °C
  • Exaktes Abstimmen, auch von temperierten Formen und komplexen Geometrien
  • Spezialsprühkopf ermöglicht schnelles, präzises und gleichmäßiges Auftragen, auch bei großen Flächen
  • Sauberes und einfaches Handling durch Spraydose

Anwendung

Zu prüfende Oberflächen gründlich reinigen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Trenn- bzw. Dichtflächen gleichmäßig und mit gleichbleibendem Abstand einsprühen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
Blau
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
200 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.72 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VTP 200 S/ 1/400 Hochtemperatur-Tuschierspray, bis 200°C Produkt Einzelbild

VTP 200 S/ 1/400

Hochtemperatur-Tuschierspray, bis 200°C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.