Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VRT 130/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Universelles Trennmittel für die Verarbeitung von Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren. Die hochwertige und silikonfreie Wirkstoffkombination auf Basis natürlicher Öle, mit ausgezeichneten Trenn- und Gleiteigenschaften, ermöglicht eine sichere Entformung von Kunststoffteilen aus Spritzgieß- oder Blasformen.

Vorteile

  • Silikonfrei
  • Ausgezeichnete Trenn- und Gleiteigenschaften
  • Anschließendes Bedrucken, Kleben und Lackieren möglich
  • Nicht kriechend

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 25 cm Abstand dünn aufsprühen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
130 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
natürliche Öle
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.85 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VRT 130/ 1/400 Trennmittel bis 130 °C Produkt Einzelbild

VRT 130/ 1/400

Trennmittel bis 130 °C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.