Messuhren und Fühlhebelmessgeräte

Mit diesen hochpräzisen Messuhren und Fühlhebelmessgeräten wird das Einrichten und Kontrollieren von Werkstücken und Werkzeugen zum Kinderspiel!

32 Produkt(e) gefunden
32 Produkt(e) gefunden
MUA 10220 Kleinmessuhr Produkt Einzelbild
Kleinmessuhr
1 Artikel
MUA 10240 Kleinstmessuhr Produkt Einzelbild
Kleinstmessuhr
1 Artikel
MUD 12022 Digitale Messuhr, 0.01 mm Produkt Einzelbild
Digitale Messuhr, 0.01 mm
0 Artikel
MUD 22022 Digitale Messuhr, 0.01 mm mit Berechnungsfunktion Produkt Einzelbild
Digitale Messuhr, 0.01 mm mit Berechnungsfunktion
1 Artikel
MUD 32000 Digitale Messuhr, 0.01 mm Produkt Einzelbild
Digitale Messuhr, 0.01 mm
1 Artikel
MUA 10200 Analoge Messuhr Produkt Einzelbild
Analoge Messuhr
1 Artikel
MUA 12200 Analoge Messuhr, stoßgeschützt Produkt Einzelbild
Analoge Messuhr, stoßgeschützt
1 Artikel
MUA 10202 Analoge Messuhr Produkt Einzelbild
Analoge Messuhr
1 Artikel
MUA 12202 Analoge Messuhr, stoßgeschützt Produkt Einzelbild
Analoge Messuhr, stoßgeschützt
1 Artikel
MUA 12402 Analoge Feinmessuhr Produkt Einzelbild
Analoge Feinmessuhr
1 Artikel
MUA 62200 Analoge Messuhr IP67 Produkt Einzelbild
Analoge Messuhr IP67
1 Artikel
MUTA 10200 Analoge Tiefenmessuhr Produkt Einzelbild
Analoge Tiefenmessuhr
1 Artikel
MUZ 4080 Verlängerung für Messuhr Produkt Einzelbild
Verlängerung für Messuhr
5 Artikel
MUZ 5020 Tiefenmessbrücke für Messuhr Produkt Einzelbild
Tiefenmessbrücke für Messuhr
3 Artikel
MFH 10200 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
2 Artikel
MFH 10400 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm
1 Artikel
MFH 10202 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
4 Artikel
MFH 10202/Set Set: Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm Set
Set: Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm
1 Artikel
MFH 10402 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm
1 Artikel
MFH 10602 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,001 mm Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,001 mm
1 Artikel
MFH 16202 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal Produkt Einzelbild
Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal
1 Artikel
MFHZ 4020 Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät
7 Artikel
MFHZ 4040 Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät
4 Artikel
MFHZ 4015 Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
Tasteinsatz Hartmetall, Fühlhebelmessgerät
2 Artikel
MFHZ 4035 Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät Produkt Einzelbild
Tasteinsatz Rubin, Fühlhebelmessgerät
2 Artikel
MFHZ 8020 Universal-Zentrierbügel Produkt Einzelbild
Universal-Zentrierbügel
1 Artikel
MFHZ 8030 Universalhalter Produkt Einzelbild
Universalhalter
1 Artikel
MFHZ 8040 Einspannschaft Produkt Einzelbild
Einspannschaft
1 Artikel
MKT 20206 Analoger 3D-Taster IP67 Produkt Einzelbild
Analoger 3D-Taster IP67
2 Artikel
MKTZ 3200 Tasteinsatz Hartmetall, 3D-Taster Produkt Einzelbild
Tasteinsatz Hartmetall, 3D-Taster
2 Artikel
MKT 40006 Kantentaster Produkt Einzelbild
Kantentaster
2 Artikel
MKT 10006 Nulleinstellgerät, mechanisch Produkt Einzelbild
Nulleinstellgerät, mechanisch
2 Artikel
32 von 32 werden angezeigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.