Artikel 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Gew. [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Details

Produktbeschreibung

  • Optimal für Fühlhebelmessgeräte MFH und Messuhren MUA
  • Ebenheit der Messfläche 0,002 mm
  • Mit Feineinstellung
  • Standsäule verchromt mit Grobeinstellung

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MAU 1220/300 x 200 Messtisch, Naturhartgestein, mit Feineinstellung Produkt Einzelbild

MAU 1220/300 x 200

Messtisch, Naturhartgestein, mit Feineinstellung

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.