Položek 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 150 °C

Výhody

  • Pouzdra a sloupky jsou vzájemně zaměnitelné díky vysoce přesné symetrii
  • Ideální pro nepřetržitý provoz díky nízkému opotřebení a vysoce přesnému středění pomocí válečků
  • Umožňuje flexibilní umístění v nástroji
  • Jednoduchá demontáž z dělicí roviny
  • Ideální pro použití v čistých prostorách

Jemná centrovací jednotka s válečkovou klecí

  • Dlouhá životnost i při nejvyšším počtu cyklů
  • Maximální přesnost díky centrování pomocí válečků bez vůle
  • Flexibilní umístění v nástroji

cms.image_map.image-alt

Pouzdra a sloupky jsou vzájemně zaměnitelné díky vysoce přesné symetrii

Optimalizovaná zástavba s úsporou místa při použití držáků Meusburger

Středění bez vůle díky optimálně dimenzovanému předpětí

Možnost použití v čistých prostorech, protože je prakticky bez otěru
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.